2F-2093: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2F-2093: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 2F-2093
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 1/2
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 0,09
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,24
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 5/16–24
    telehandler
    RT60, RT50, RTC60 RT50SA

    wheel tractor-scraper
    623B, 623E, 621E, 621B

    pipelayer
    583K

    paving compactor
    CS-431B, CS-323 CS-433B, PS-130, CB-424, PS-110, CP-433B, CP-323, PS-180

    engine - generator set
    D379B D399

    wheel-type loader
    980C

    engine - industrial
    D379 D379B D398B G399 G398 G379 3054B D399 D398 G379A 3054

    articulated dump truck
    D250B, D300B

    asphalt paver
    AP-800, AP-800B WE-601B

    cold planer
    PR-75

    track-type tractor
    D3B, D3C, 4A D3, 53 4P D8K, 3S D4H, D4B, 3P D8H, 4S 3 55, D4C, 4 54

    wheel dozer
    824C, 824S

    track-type loader
    931C, 935B, 935C, 931, 931B

    excavator
    212, 206, 205

    earthmoving compactor
    826C, 825C, 825