2H-3740: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2H-3740: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 2H-3740
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 1 1/4
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 0,19
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,13
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,58
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/4–16
    bhl
    432E, 420E 416E 430E 434E

    mg
    120H, 130G, 140H ES 12H NA 160H, 163H NA 140G, 163H, 14H, 12H ES 140H, 12G, 135H, 12H, 140H NA 12K, 120H ES 140K, 160K, 120G, 16H NA 135H NA 120K, 143H, 160H NA 140K 2 14G, 16G, 160H ES 120K 2 160G, 120H NA 14H NA 16H

    ssl
    287B, 287, 267B, 277B

    track type tractors
    D6TLGP, D6TLGPVP, D6TXW, D6TXL