2H-3743: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2H-3743: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 2H-3743
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    3500
    3512B 3516CHD 3516 3516B G3512 3508B 3516BHD G3516 3508 3512

    off highway trucks
    785D

    wheel loaders
    966FII, 962G, 950F, 966F, 960F, 970F, 936E, G936, 950B, 916, 926E, 950E, 966E, 936F

    track excavators
    215B, 215

    track type tractors
    D8L, D6H