2H-3745: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2H-3745: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 2H-3745
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    pipelayers
    572R

    meng
    3516C 3608 3408B 3516E 3406B 3512C 3516 3306B 3306 3406 D342C D342 3512 3512E D333C 3408 D343

    petr
    3512C 3508C 3508B 3512B 3512 3516C 3516

    ttt
    D9R, D10T2, D9T, D11R, D11N, D7R, D5H, D11T, D7R LGP D8R D7R II D7R XR D8N, D10R, D8R II D5H XL D10T

    skidders
    D5TSKHII

    ieng
    3512E 3512 G3606 G3516 3512B D342C G3512 G3616 G3608 3508 3508B 3516 3512C D342 G3606B G3508 G3612

    tskd
    D5HTSK II

    oht
    777D, 777B, 777C

    epg
    3508C 3512 3516

    track type tractors
    D9R, D8RLRC, D7R, D11R, D7RIILGP, D10N, D7RIIXR, D8RII, D7RLGP, D5HIIXL, D9RLRC

    pipe
    572R II 572R