2H-3746: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2H-3746: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 2H-3746
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 5
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 2,75
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,71
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1–14
    asphalt paver
    AP655F, AP600F, AP500F, AP-1050, AP-1000F

    marine products
    3612 3608 3606 3616

    wheel tractor-scraper
    613C II 613G, 613C

    motor grader
    140H, 120H, 12G, 160M, 140H ES 160G, 12H NA 135H, 12H, 12H ES 140M, 160H, 140G, 143H, 160H NA 120H NA 120G, 160H ES 163H, 140H NA 135H NA 160K, 120H ES 163H NA 130G, 140K