2H-3758: KOPFSCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2H-3758: KOPFSCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 2H-3758
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 4
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 1,25
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,87
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,81
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1 1/4–7
    muldenkipper
    777DLRC, 776B, 785, 777B

    radlader
    994, 994F, 994H, 994D

    kettendozer
    D6HIILGP, D6HII, D9L, D7H, D6HIILS

    raupenbagger
    235D, 322, 322L