2H-3771: SPLINT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2H-3771: SPLINT

    Ersatzteilnummer: 2H-3771
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll, Abschlussart: Gewinkeltes Ende

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bolzenausführung: Splinte
    • Bolzendurchmesser - A ("): 5/16
    • Bolzenlänge - B ("): 1 1/2
    • Material-: Verzinkter Stahl
    • Splintabschlussart: Gewinkeltes Ende
    rrss
    RM500B, RM-500

    pipe
    578, 572R II 589, 572R, 561M