2H-3773: SPLINT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2H-3773: SPLINT

    Ersatzteilnummer: 2H-3773
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll, Abschlussart: Gewinkeltes Ende

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bolzenausführung: Splinte
    • Bolzendurchmesser - A ("): 5/16
    • Bolzenlänge - B ("): 4
    • Material-: Verzinkter Stahl
    • Splintabschlussart: Gewinkeltes Ende
    wheel tractor-scraper
    630A