2H-4011: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2H-4011: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 2H-4011
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 15
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 13,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,71
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1–8
    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    pipelayer
    589

    wheel-type loader
    988F II 992C, 988F

    wheel dozer
    834

    excavator
    235C, 235B

    off-highway truck
    793B, 789B, 789, 793