2J-8348: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2J-8348: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 2J-8348
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 10
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 7,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,71
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1–8
    track-type tractor
    10 D10N, D10R, 10C D10T, 10U 59N 10SU 10S 58L D10T2, 59L 59

    wheel tractor-scraper
    651, 657, 623B

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT28B, IT28

    motor grader
    160G

    wheel-type loader
    950F, 950B, 950B/950E 926E, 926, 950E, 992, 992B

    excavator
    235C, 235B, 235, 235D

    articulated dump truck
    D40D, D400D

    off-highway truck
    777D, 777, 777B, 777C, 776D, 776C, 776B

    earthmoving compactor
    825C, 836, 826C, 826B, 825