2K-0439: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2K-0439: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 2K-0439
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 3 1/2
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 0,75
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,87
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,81
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1 1/4–12
    forest products
    FB221, 227

    excavator
    225, 215, 215C 219D, 215B, 219