2K-2813: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2K-2813: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 2K-2813
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 10
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 8,00
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,13
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,58
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/4–16
    marine products
    3412E C32 C30

    wheel tractor-scraper
    651E, 613C II 657E, 613C

    track-type tractor
    D9R, D10N, D9N, D10R, D8L

    motor grader
    24H

    petroleum products
    3412E

    wheel dozer
    844

    wheel-type loader
    990 II 990, 992C, 992D

    engine - industrial
    3412E C32 C30

    excavator
    5110B

    off-highway truck
    772B, 773B, 775D, 773D, 773E, 775E, 775B