2L-4523: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2L-4523: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 2L-4523
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 9
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 7,63
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,69
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,34
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/16–20
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.