2M-2858: DICHTUNG G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2M-2858: DICHTUNG G

    Ersatzteilnummer: 2M-2858
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Duo-Cone™-Dichtungsgruppe (Gleitringdichtungsgruppe)

    Beschreibung:

    • Bei Duo-Cone™-Dichtungen (Gleitringdichtungen) handelt es sich um eine Dichtung, die zwischen zwei Metallen eingesetzt wird und in Leiträdern und Rollen zur Verhinderung von Ölverlusten und Schmutzeintrag zur Anwendung kommt.

    cold planer
    PM-565, PM-565B, PM-201, PR-750B, PR-1000, PR-1000C

    track-type tractor
    D4D, D5C III D4E, 153 D5B, D5N 4P 4S 4 D5G, 163 D5, D3, 5 D5C, 53 D6C, D4H, 5S 141 D5M D5K XL D4B, 6 5A D5K LGP 55, 140, D5E, 143 D4E SR 3S 4A 54 D5C PATLGP D5C PAT D3B, D5K2 LGP 5A PAT 3 3P D5K2 XL

    pipelayer
    561N, 561C, 561D, 561B, 561M

    motor grader
    14E, 12F, 16

    wheel dozer
    834, 824B

    track-type loader
    953B, 953, 931, 943, 935B, 951, 941, 951C, 955C, 955K, 955H, 951B, 977 953C, 939, 955L, 939C, 941B, 953K, 931B, 931C, 953D, 977D

    forest products
    FB221, 227

    track-type skidder
    D4HTSK III 54H 4P

    excavator
    215, 225, 215D, 215C 215B, 219, 229, 225D

    earthmoving compactor
    815