2M-8191: Innensprengring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2M-8191: Innensprengring

    Ersatzteilnummer: 2M-8191
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll, gehärtete Grundausführung

    Cat-Sprengringe bestehen aus gehärtetem Kohlenstoffstahl

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bauform: Gehärtete Grundausführung
    • Bohrungsdurchmesser ("): 0,75
    • Freier Durchmesser - A ("): 0,83
    • Sprengringausführung: Interner
    • Stärke - B ("): 0,035
    wheel tractor-scraper
    613, 613B, 651E, 657E, 613C

    pipelayer
    571G, 572G, 594, 561D, 583K

    engine - generator set
    3516 3508 3512 D399 D398B D379B

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    938G, 928HZ, 938G II 966H, 918F, 928G, 980G II 938F, 992, 993K, 930H, 980G, 980H, 928F, 938H, 966G II 992C, 962G, 992D, 924F, 950G, 988, 972G II 992K, 972H, 950H, 992B, 928H, 962H

    engine - industrial
    G3512 3516 3508 D399 D346 3512 D349 D398 D348 D379B G3516 D379 SPF343C D398B

    off-highway truck
    773G, 793C, 773G OEM 775G OEM 769B, 776B, 769, 773G LRC 785, 797, 768B, 793D, 777B, 775G LRC 789, 797B, 775G

    challenger
    70C, 65, 85C, 65C, 45, 55, 35, 65D, 75, 75C, 65B

    asphalt paver
    BG-245C, BG-2455C, BG-240C, BG-260C, AP-650B, BG-225C, AP-800C, AP-1000B, AP-1050B, BG-210B, BG-230, BG-225B, AP-900B, AP-1055B

    generator
    SR4

    track-type tractor
    55, D7G, D6R II D7R II D9H, D6C, D6G2 LGP 163 D6D, D8K, D6G2 XL 11 D5B, D5M D6E D6R, 8S D9G, D7F, D5, 6S 153 D11N, D7R, 6A D6G, D6M 8D 5S D8H, D7G2 D5N 4 183B 5 5A D6N 11SU 11U 6

    integrated toolcarrier
    IT28F, IT38G II IT28G, IT38G, IT18F, IT38F, IT38H, IT24F

    wheel dozer
    824G, 834, 824B

    track-type loader
    977L, 955 977K, 977H, 955H, 983, 951, 977

    petroleum products
    TH48-E80 TH48-E70

    excavator
    229, 225B, 5110B 5230, 5130B, 215C 215B

    earthmoving compactor
    825B, 825G, 826G, 826B