2M-8340: ENDPOSITION
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2M-8340: ENDPOSITION

    Ersatzteilnummer: 2M-8340
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bolzensicherung (Zoll): 6S-6646
    • Breite – D ("): 23,90
    • Höhe – C ("): 28,60
    • Länge bis Bolzenbohrung – A ("): 46,0
    • Spaltgröße – B ("): 14,30
    • Stangendausführung: Gabel-Typ
    • Stangendurchmesser ("): 1/2
    ttt
    D5E, D6G SR D5H, D4H, D4C III D3C III D5C III D6E SR D6H

    ieng
    CPT372

    ttl
    973, 963B 933, 939