2P-9845: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2P-9845: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 2P-9845
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    rrss
    SM-350, RR-250B, RM-350B, RR-250, RM-350, SS-250, RM-250C, SS-250B

    com
    826G II 826G, 836, 825G, 826C

    cold
    PR-1000, PR-1000C PM-565, PM-465, PR-450C, PM-565B

    teng
    3406B 3406C 3408B 3408

    pipe
    583R, 578, 589, 587R

    wtl
    980C, 988F II 990, 992D, 980G, 980F, 980F II 992C, 980G II 988B, 988F

    exc
    375 L 5080, 375

    meng
    3408B 3412 3408 3408C 3406C 3406B 3406 3412C

    adt
    D400E, D350E

    ttt
    D8R D9R, D8L, D8N, D9N, D10N, D8R II

    ieng
    G3408 G3412 3406C 3406B 3406 3408B G3408B 3408C 3412C G3406 HT400 3412 3408 3408E

    epg2
    SR500

    wts
    621B, 631E, 627E, 623B, 623E, 637G, 621E, 633E II 621F, 657E, 623F, 637E, 633D, 651E, 631G, 621, 631D, 627F, 637D, 627B, 639D

    wtt
    834B, 814B, 824G, 824G II

    mg
    16G, 16H NA

    oht
    771C, 771D, 769D, 775B, 773E, 769C, 773B, 773D

    epg
    3406C 3408 3412C 3406B