2S-0679: LAGER A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2S-0679: LAGER A

    Ersatzteilnummer: 2S-0679
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager (zwei Reihen)

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    underground mining loaders
    R2900

    wheel tractor-scraper
    623, 627, 621

    wheel-type loader
    980K HLG 986H, 980F, 980K, 980M, 980F II 982M, 980C, 986K, 980H, 980G, 980L, 980G II

    wheel dozer
    824G II 824K, 824C, 824G, 824S 824H

    earthmoving compactor
    826K, 826H, 825K, 825H, 826C, 825C, 826G, 825 826G II 825G II 825G