2S-1185: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2S-1185: RING

    Ersatzteilnummer: 2S-1185
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerlaufzeugring

    Beschreibung:

    • Klemmplatten sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerverdichtern, welche die Masse der in den Brennraum strömenden Ansaugluft erhöhen

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 71,1
    • Höhe ("): 0,1
    • Höhe (mm): 2,5
    • Länge ("): 3,8
    • Länge (mm): 96,5
    wheel tractor-scraper
    651, 657, 651B, 650B 641, 641B, 666B, 666, 660B, 657B

    engine - generator set
    D379B D398B G3306 D399

    engine - industrial
    D398B D353C D398 D379 D348 D379B G3306 G398 D353E D353D D349 D399 D342C G3306B G353D

    off-highway truck
    772, 773