2S-1212: BEFESTIGUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2S-1212: BEFESTIGUNG A

    Ersatzteilnummer: 2S-1212
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Buchsenlager

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor (Schwingungen, Stößen und Lärm.)

    Bei Buchsenlagern handelt es sich um zylindrische Gummikomponenten mit Innenhülse aus Stahl. Sie sind in gerader oder angeflanschter Ausführung(mit Lippe) erhältlich. Einige Lager sind von einer Außenhülse umschlossen.

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System ((Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.)) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Buchsenlager sollen hauptsächlich radiale Lasten aufnehmen, wobei sich einige auch drehen lassen. Sie werden in die Stützstruktur eingepresst, sodass eine starke, stabile Verbindung entsteht. Buchsen mit Außenhülsen lassen sich auch in Rohrstützkonstruktionen integrieren.

    Anwendungen:
    Buchsenlager sind für verschiedene Cat-Lagersysteme vorgesehen, wie z. B. Antriebsstrang, Kühler, Elektronik, Klimaanlage und Hydraulik.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungsart: Buchse mit Außenhülse
    • Gesamtlänge (mm): 63,2
    • Innendurchmesser ("): 0,57
    • Innendurchmesser (mm): 14,4
    • Zentrieraußendurchmesser ("): 2
    • Zentrieraußendurchmesser (mm): 50,88
    underground mining loaders
    R2900

    track-type tractor
    D8K, 8 D7G, 9U D7F, 9 58 9C 9S D8H, D8L, 8S 59 8U 8A D9L, 8D 183B D7G2

    wheel tractor-scraper
    631D, 637D

    pipelayer
    571G, 572G, 583K

    underground articulated truck
    AD55B, AD55, AD60, AE40 AD45, AD30, AE40 II AD40 AD45B, AD22

    wheel-type loader
    980C, 980F, 992C, 992D, 980F II

    wheel dozer
    824C, 824S

    track-type loader
    973C, 963, 973, 963C, 963B

    off-highway truck
    773B, 776, 769C, 772B, 768C, 775D, 773, 777, 773D, 775B, 771C, 772, 770, 773E, 775E

    underground articulated trucks
    AD22