2S-1304: KLEMME
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2S-1304: KLEMME

    Ersatzteilnummer: 2S-1304
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerverdichterklemme

    Beschreibung:

    • Klemmen sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerverdichtern, welche die Masse der in den Brennraum strömenden Ansaugluft erhöhen

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 304,8
    • Höhe ("): 0,1
    • Höhe (mm): 2,5
    • Länge ("): 18
    • Länge (mm): 457,2
    wheel tractor-scraper
    641B, 641, 666, 657B, 651B, 657E, 639D, 651, 657, 650B 631E, 666B

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    3412C 3406C 3408B D379B 3412 3508 3406B G3306 D399 D398B 3406 3408 3408C

    wheel-type loader
    988B, 988F II 988F

    engine - industrial
    3208 3408 3412 3406B D353D D353C D398B D379 G3306 D379B 3408B D353E HT400 D349 D398 D348 3406C 3412E 3408C D399 3406 G3306B C-15

    engine - truck
    3406B

    off-highway truck
    769C, 768C, 773B, 771C, 773, 775B, 772B, 772

    cold planer
    PM-565, PM-465

    generator
    SR4

    road reclaimer
    RM-350B, SM-350, RM-350

    wheel dozer
    834U 834B, 834S

    petroleum products
    C-15

    earthmoving compactor
    836