2S-1308: ABWEISER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2S-1308: ABWEISER

    Ersatzteilnummer: 2S-1308
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerlaufzeug-Ölableitblech

    Beschreibung:

    • Bei Ölableitblechen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 71,1
    • Höhe ("): 1,1
    • Höhe (mm): 27,9
    • Länge ("): 2,8
    • Länge (mm): 71,1
    wheel tractor-scraper
    660B, 641, 657, 666, 621, 651, 651B, 623, 641B, 657B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306 D379B D399 D398B

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977H, 955H, 977A

    engine - industrial
    D398 D353C D398B G3306 D399 G379 D353E G342C D379 G333C G398 D349 G399 D379B D353D D348 D342C G379A G353D G3306B D342

    engine - truck
    1673B 1673 1676

    off-highway truck
    772, 773