2S-1310: DISTANZSTÜCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2S-1310: DISTANZSTÜCK

    Ersatzteilnummer: 2S-1310
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Distanzstück für Turboladerlaufzeug

    Beschreibung:

    • Bei Laufzeug-Distanzstücken handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 71,1
    • Höhe ("): 1,1
    • Höhe (mm): 27,9
    • Länge ("): 2,8
    • Länge (mm): 71,1
    wheel tractor-scraper
    651, 651B, 666B, 641B, 657, 657B, 641, 621, 660B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    D379B G3306 D398B D399

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977H, 977A 955H

    engine - industrial
    D379 D379B D353E D399 D398B D398 D342C D353D G342C G399 G353D D348 D353C D349 D342 G3306 G333C G379 G379A G3306B G398

    engine - truck
    1673 1673B 1676

    off-highway truck
    773, 772