2S-1530: WELLE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2S-1530: WELLE A

    Ersatzteilnummer: 2S-1530
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerturbinenwelle

    Beschreibung:

    • Wellen sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerturbinen, welche die Energie von Motorabgasen in mechanische Energie umwandeln, um den Verdichter anzutreiben

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat Reman bietet Ihnen sämtliche Vorteile: Hochwertige aufgearbeitete Cat®-...
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 121,9
    • Höhe ("): 4,8
    • Höhe (mm): 121,9
    • Länge ("): 12,3
    • Länge (mm): 312,4
    wheel tractor-scraper
    657, 641B, 651, 651B, 657B, 666, 641

    engine - generator set
    D398B D399

    engine - industrial
    D398 D398B D353C D399 D349 D353E D353D D348

    off-highway truck
    772, 773