2S-2481: RIEMENSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2S-2481: RIEMENSATZ

    Ersatzteilnummer: 2S-2481
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 12,7 mm (0,50 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,50
    • Riemenbreite (mm): 12,7
    • Riemenlänge ("): 70
    • Riemenlänge (mm): 1778
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    wheel tractor-scraper
    621, 623

    integrated toolcarrier
    IT38G

    wheel-type loader
    980, 938G

    track-type loader
    953, 943

    engine - industrial
    3204 3114

    challenger
    35, 55, 45