2S-2743: Keilriemen – gezahnt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2S-2743: Keilriemen – gezahnt

    Ersatzteilnummer: 2S-2743
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 12,7 mm (0,50 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,50
    • Riemenlänge ("): 55,51
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    wheel-type loader
    950F II

    off-highway truck
    789C, 785C, 793C, 784C, 785

    engine - industrial
    3126B 3116

    track-type tractor
    D8H