2S-4044: REGLER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2S-4044: REGLER

    Ersatzteilnummer: 2S-4044
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kühlmitteltemperaturregler

    Beschreibung:

    • Kühlmitteltemperaturregler beschränken den Kühlmittelfluss zwischen Motorblöcken und Kühlern, bis die Motoren ihre entsprechende Betriebstemperatur erreicht haben

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 91,4
    • Höhe ("): 4,2
    • Höhe (mm): 106,7
    • Länge ("): 3,6
    • Länge (mm): 91,4
    track-type tractor
    D9G, D5, D6C, D7F

    pipelayer
    594, 561B, 561C

    motor grader
    120, 14E, 140, 12F, 12E

    wheel-type loader
    966C

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977H, 977K, 977A

    engine - truck
    1673

    earthmoving compactor
    815, 816