2S-4658: ABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2S-4658: ABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 2S-4658
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader-Druckreglerabdeckung

    Beschreibung:

    • Bei Druckreglerabdeckungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 162,6
    • Höhe ("): 2,4
    • Höhe (mm): 61
    • Länge ("): 6,4
    • Länge (mm): 162,6
    wheel tractor-scraper
    666, 637, 660B, 657B, 631C, 651B, 633C, 641B, 666B, 650B

    generator
    SR4

    wheel dozer
    834

    engine - industrial
    G398 G333C G379 G3306 G379A G353D G3306B G399 G342C G343

    off-highway truck
    769, 772, 768B, 773, 769B