2S-9506: Keilriemen – gezahnt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2S-9506: Keilriemen – gezahnt

    Ersatzteilnummer: 2S-9506
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 12,7 mm (0,50 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,50
    • Riemenbreite (mm): 12,7
    • Riemenlänge ("): 60
    • Riemenlänge (mm): 1524
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    track-type tractor
    D8R D10N, D8R II D8H

    wheel tractor-scraper
    623E, 627E, 623F, 621E, 621F, 627F

    articulated dump truck
    D250B