2S-9779: KEILRIEMENSET
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2S-9779: KEILRIEMENSET

    Ersatzteilnummer: 2S-9779
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 12,7 mm (0,50 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,50
    • Riemenbreite (mm): 12,7
    • Riemenlänge ("): 58,50
    • Riemenlänge (mm): 1486
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    track-type tractor
    D8H

    paving compactor
    CS-531, CS-563 CP-563, CS-573, CP-533, CS-533, CS-583, CB-634, CB-434

    engine - generator set
    3304B

    engine - industrial
    3054 3114 3054B 3056