2Y-7339: LEITRAD G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2Y-7339: LEITRAD G

    Ersatzteilnummer: 2Y-7339
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (umgekehrt)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 2,7
    • Durchmesser (mm): 68
    • Flanschdurchmesser ("): 29,06
    • Flanschdurchmesser (mm): 738
    • Gewindedurchmesser ("): 27,48
    • Gewindedurchmesser (mm): 698
    • Höhe ("): 2,7
    • Höhe (mm): 68
    • Länge ("): 2,677
    • Länge (mm): 68
    • Schraubengröße ("): 1 1/8
    • Schraubengröße (mm): 28,575
    • Unterwagenbreite (mm): 68
    • Wellendurchmesser ("): 3
    • Wellendurchmesser (mm): 68
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.