2Y-8113: LEITUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2Y-8113: LEITUNG A

    Ersatzteilnummer: 2Y-8113
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 248,92
    • Höhe ("): 3,5
    • Höhe (mm): 88,9
    • Länge ("): 14,3
    • Länge (mm): 363,22
    track-type tractor
    D6D, D5B, D6E D6D SR

    engine - generator set
    3306B

    wheel-type loader
    966R