2Y-8343: LEITUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2Y-8343: LEITUNG A

    Ersatzteilnummer: 2Y-8343
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 175,26
    • Höhe ("): 2
    • Höhe (mm): 50,8
    • Länge ("): 17,2
    • Länge (mm): 436,88
    track-type tractor
    D4E, 4A D4E SR

    engine - generator set
    3304B

    wheel-type loader
    930T, 930R