2Y-8896: FÜHRUNGSBUCHSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2Y-8896: FÜHRUNGSBUCHSE

    Ersatzteilnummer: 2Y-8896
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Ölgeschmierte Kettenbuchse (abgesetzte Wand)

    Beschreibung:

    • Kettenbuchsen halten neben Bolzen die einzelnen Kettenglieder zusammen und sind Bestandteil der Dichtungsgruppe zwischen Kettenglied und Buchse.

    Merkmale:

    • Die ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track, SALT) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln. So wird die Abnutzung interner Bolzen und Buchsen vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.
    • Buchsen mit abgesetzter Wand haben im Verschleißbereich einen größeren Durchmesser zur Verlängerung der Lebensdauer.

    track-type tractor
    8S 8A 8 D8L