2Y-8924: RIEMENSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2Y-8924: RIEMENSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 2Y-8924
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehstromgenerator-Riemenscheibe

    Beschreibung:

    • Durch Drehstromgenerator-Riemenschieben können Drehstromgeneratoren von Riemen gedreht werden, die von Motornebenabtriebssystemen angetrieben werden

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 99,1
    • Höhe (mm): 61
    • Länge (mm): 99,1
    track-type tractor
    D4E, 4A D6E D6E SR D6D, 4 143 D4E SR D6D SR 140

    engine - generator set
    3306B 3304B 3304 3306

    wheel-type loader
    930T, 930R, 966C, 966R, 930