2Y-9293: BOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2Y-9293: BOLZEN

    Ersatzteilnummer: 2Y-9293
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglerbolzen

    Beschreibung:

    • Bei Bolzen handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,1
    • Länge ("): 3,75
    wheel-type loader
    930T, 966R, 930R

    motor grader
    140B, 120B

    track-type tractor
    D6D, D5B, D4E, 140, 4 4A D4E SR D6E D6D SR 143