2Y-9611: LAUFROLLE G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2Y-9611: LAUFROLLE G

    Ersatzteilnummer: 2Y-9611
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 9,09
    • Flanschdurchmesser (mm): 231
    • Flanschtyp: Einzelner Flansch
    • Gewindedurchmesser ("): 7,99
    • Gewindedurchmesser (mm): 203
    • Kettenteilung ("): 6,91
    • Kettenteilung (mm): 175,5
    • Schraubengröße ("): 5/8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.