2S-2251: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2S-2251: O-RING

    Ersatzteilnummer: 2S-2251
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,21
    • Einsatzbereiche: Elektrik-Dichtungen; Hochtemperatur-Luftdichtungen; Hochtemperatur-Dichtungen mit statischer Schmierung
    • Innendurchmesser ("): 1,73
    • Kompatibel mit: Luft; Diacetonalkohol; Ethylen-Glykol; Extrem hohe/niedrige Temperaturen; Öl mit hohem Trübungspunkt; Isobutylalkohol; Ozon und UV-Licht; Polyglykol
    • Material-: VMQ – Silikon, Silikon (70)
    • Materialbeschreibung: Silikone können in unterschiedlichen Temperaturbereichen eingesetzt werden –- von sehr niedrig bis mäßig hoch – außerdem sind sie exzellent für Luftanwendungen. Darüber hinaus sind sie kompatibel mit Motoröl. Sie verfügen über eine begrenzte Stärke und Abrieb- und Schnittbeständigkeit, deshalb sind sie besser für Niederdruckanwendungen geeignet. Silikon sollte nicht mit Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Urea, Hydrauliköl, ATF oder Biodiesel verwendet werden.
    • Nicht kompatibel mit: Aceton; Aromatische Kohlenwasserstoffe; Hochdrucköl; Heizöl; Benzin; Ketone; Öle mit niedrigem Trübungspunkt; Öle auf Erdölbasis; Dampf und Heißwasser
    • Strichzahl ("): 327
    • Temperatur (°F): -50–300
    earthmoving compactor
    826C, 825C, 825

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    988B, 980C, 980F, 992C, 990

    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C11I TH35-C15T TH31-C9P TH31-C9I TH31-E61 C15 TH35-C13I TH31-C9T TH35-C13T TH35-C15I

    engine - generator set
    3408B 3406B 3406C G3406 3406 G3412 D398B D379B 3412C 3412 G3412C 3408C D399 3408

    engine - truck
    3406E 3408B 3408 3406C 3406B 3406 C9

    off-highway truck
    769C, 772B, 768C, 775B, 773B

    track-type loader
    983B

    engine - industrial
    3412 3406B 3408 3408B D398B SPS342 G399 G3408 G3408B D398 SCT673 G3412 3406 D349 D379B 3406C D346 D348 D379 G379A G3408C G398 G3406 SPT342 G379 D399 3412C

    articulated dump truck
    725, 730, 725C, 725C2, 735, D400D, D40D

    road reclaimer
    SS-250, RR-250

    cold planer
    PR-1000C PR-450C, PR-750B, PR-1000, PR-450

    motor grader
    16G

    wheel dozer
    834B, 824C, 834S 824S 834U

    excavator
    245, 375-A 245B, 375-A L

    pipelayer
    572R II 587T, 572R, 583T

    wheel tractor-scraper
    623B, 621B, 657E, 627B, 651E, 621, 621E, 637D, 631E, 631D, 633D, 639D

    track-type tractor
    D7R II D6R III D6R II 8S D6H, 7S D8L, 8 10 D6R, D6T, D8R II D7R XR 59L 9U D7R, 6 D10, 7 D8T, 8U D7H, 10C 9C 7U 58 D10N, 9S D9L, 59 57 6S 6SU 10U 8A 7A 6A 9 10S D6R XL 56H D6R LGP D6R STD 58L 59N 10SU 7SU 56 D7R LGP