300-0540: KERNGRUPPE –
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    300-0540: KERNGRUPPE –

    Ersatzteilnummer: 300-0540
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühlerkern

    Beschreibung:

    • Öl-Wasser-Kühler – Ausführung mit Gehäuse und Rohr


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 233,7
    • Höhe (mm): 233,7
    • Länge (mm): 436,9
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.