300-2568: BAUGR. ROHR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    300-2568: BAUGR. ROHR

    Ersatzteilnummer: 300-2568
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Stahlrohrbaugruppe

    Beschreibung:
    Stahlrohre sind starre Rohre, durch die Flüssigkeit oder Luft strömt.

    Merkmale:
    Cat®-Stahlrohre sind auf eine längere Nutzungsdauer und mehr Zuverlässigkeit unter schweren Betriebsbedingungen ausgelegt.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Stahlrohre werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen kein flexibler Einsatz der Leitungen erforderlich ist.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 68,58
    • Höhe ("): 2
    • Höhe (mm): 50,8
    • Länge ("): 71
    • Länge (mm): 1803,4
    track-type tractor
    D10T