300-2580: GETRIEBE – CLASSIC
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    300-2580: GETRIEBE – CLASSIC

    Ersatzteilnummer: 300-2580
    Marke: Yellowmark
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Stirnradgetriebe

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Cat®-Stirnradgetriebe
    wheel-type loader
    966C, 950K, G936, 936, 966H, 950H, 936E, 962G, 966M, 950F, 962G II 950G II 950B, 950G, 936F, 962H, 950F II 950E, 950B/950E 960F, 966K, 966L, 962K, 966R

    wheel loaders
    IT62G, 950G, 966M, 936E, 966H, 936, 950K, 950E, 936F, 962H, 962GII, 966C, 950FII, 950B, 950F, 962G, 950GII

    integrated toolcarrier
    IT62H, IT62G, IT62G II