300-2581: GETRIEBE – CLASSIC
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    300-2581: GETRIEBE – CLASSIC

    Ersatzteilnummer: 300-2581
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Cat®-Stirnradgetriebe
    track-type tractor
    D5H, D4H XL 5A 5S D4H III 5P 55, 5

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62G II IT62H

    wheel-type loader
    950F, 950B, 950H, 962G II 936E, 936, 950F II 936F, 962H, 966H, G936, 962G, 960F, 966M, 950E, 950B/950E 950G, 950K, 950G II 966R, 966C, 966L, 962K, 966K

    track-type skidder
    D5HTSK II D4HTSK III