300-2588: HALTER CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    300-2588: HALTER CLA

    Ersatzteilnummer: 300-2588
    Marke: Yellowmark
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Halterung

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Cat® Seal Retainer (Axle Housing)
    earthmoving compactor
    816B

    wheel-type loader
    950G, 950K, 950F, 962G, 950G II 966G, 962K, 950H, 962H, 962M, 950M, 966D, 950B/950E 950L, 962 960F, 962G II 962L, 962M Z 966F, 950M Z 950F II 966E, 950E, 950B

    compactors
    815B

    wheel loaders
    962G, 962MZ

    articulated trucks
    D350E

    wheel-type skidder
    528, 530B, 528B

    wheel dozer
    814B

    integrated toolcarrier
    IT62H, IT62G, IT62G II

    articulated dump truck
    D350D, D40D, D250E II D350E II D400D, D25D, D30D, D400E, D300E II D300E