300-2590: WELLE KLASSIK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    300-2590: WELLE KLASSIK

    Ersatzteilnummer: 300-2590
    Marke: Yellowmark
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Antriebsstrangwelle

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    motor grader
    16G, 14G, 14H, 14H NA 16H NA

    wheel-type loader
    920, 930

    wheel loaders
    930, 920

    motor graders
    16H, 16G

    track-type skidder
    120C, 125C

    track type tractors
    D4E, D4D

    wheel-type skidder
    528, 518, 120C, 528B, FB518 518C

    wheel tractor scrapers
    613B, 613

    track loaders
    951B, 951C, 941

    skidders
    530B, 518C, 528SA, 528, 518SA, 518IISA

    pipelayer
    589, 583R, 578

    track-type loader
    941, 951B, 951C, 941B, 951

    wheel tractor-scraper
    613

    track-type tractor
    4A D4D, D4E, 143 4S 141 4 140