300-3395: KRÜMMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    300-3395: KRÜMMER

    Ersatzteilnummer: 300-3395
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitungskrümmer

    Beschreibung:

    • Bei Krümmern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffeinspritzleitungen, die Kraftstoff in die Motoren leiten.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 206,25
    • Höhe ("): 5,62
    • Höhe (mm): 142,75
    • Länge ("): 10,05
    • Länge (mm): 255,27
    petroleum products
    TH31-E61 TH31-C9T

    engine - truck
    C7 C9 C-9