300-4611: GRUPPE LAUFROLLE TR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    300-4611: GRUPPE LAUFROLLE TR

    Ersatzteilnummer: 300-4611
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Tragrolle (geschmiedet)

    Beschreibung:

    • Tragrollen tragen das Gewicht der Maschine, führen sie auf der Kette und halten die Kettenspannung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 0, 386, 224
    • Flanschdurchmesser ("): 8,8
    • Flanschdurchmesser (mm): 224
    • Flanschtyp: Einzelner Flansch
    • Gewindedurchmesser ("): 7,5
    • Gewindedurchmesser (mm): 190
    • Schraubengröße ("): 0,4724
    • Schraubengröße (mm): M12
    • Unterwagenbreite (mm): 365
    • Wellendurchmesser (mm): 76,9
    material handler
    MH3295

    excavator
    345C L 390F L 385C, 390D L 374D L 390D, 390F 345C, 365C L 365C 385C L

    expanded mining products
    MD6540, MD6640