300-5524: ZYLINDERKOPFGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    300-5524: ZYLINDERKOPFGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 300-5524
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zylinderkopf-Baugruppe

    Beschreibung:

    • Zylinderköpfe sitzen oben auf dem Zylinderblock. Sie schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum.


    Merkmale:
    Cat®-Zylinderköpfe zeichnen sich durch Folgendes aus:

    • Sie wurden vollständig unter Einhaltung der strengen Designtoleranzen und -standards gefertigt. Durch den perfekten Sitz an allen Komponenten und Kontaktflächen des Zylinderkopfes werden Undichtigkeiten komplett vermieden. Dadurch werden eine optimale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewährleistet.
    • Sauberkeit. Bei Gussprozessen kann Kernsand in den Zylinderköpfen zurückbleiben, der später zu einer schädlichen Verschmutzung des Motors führen oder eine korrekte Kühlung während des Betriebs verhindern kann.
    • Sie sind mit Führungen und/oder Ventileinsätzen in Standard- und Übergröße kompatibel: Verschieden große Führungen und Einsätze ermöglichen eine maximale Wiederverwendbarkeit und Reparaturfähigkeit von Zylinderköpfen.
    • Entwickelt für die Wiederaufarbeitung. Der teure untere Teil des Kopfgussteils kann maschinell von kleineren Schäden befreit werden und danach weiter genutzt werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 14,75
    • Länge ("): 50,5
    engine - industrial
    G3406