300-5575: BAUGR. LEERLAUFGETRIEBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    300-5575: BAUGR. LEERLAUFGETRIEBE

    Ersatzteilnummer: 300-5575
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Zwischenzahnrad

    Beschreibung:

    • Zwischenzahnräder können die Drehrichtung der Ausgangswelle ändern oder es können kleinere An- und Abtriebsräder eingesetzt werden, während der Abstand zwischen den Wellen gleich bleibt

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 3
    • Länge ("): 9,8
    generator
    SR5

    wheel-type loader
    992K 990K 990H 993K

    engine - generator set
    C32 C27

    petroleum products
    TH48-E70 C32 TH48 C27 CX35-P800

    off-highway truck
    773G 777G 777B 777F 775F 777E 773G OEM 777D 773F 773G LRC 775G 775G OEM 775G LRC 777C

    engine - industrial
    C27 C32

    motor grader
    24

    wheel dozer
    854K 844K 844H

    underground articulated truck
    AD60 AD55B

    drill
    MD6250 MD6310

    marine products
    C32

    track-type tractor
    D11T D10T2 D11R D10T D10N D10R

    expanded mining products
    6015B 6040 FS 6020B 6030 6040