300-5945: VERSCHLEISSPLATTE (
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    300-5945: VERSCHLEISSPLATTE (

    Ersatzteilnummer: 300-5945
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Obere Verschleißplatte

    Beschreibung:
    Obere Verschleißplatten bzw. obere Abdeckungen ergänzen die Halbpfeile für einen vollständigen Grundkantenschutz

    Merkmale:
    Optimieren Sie Ihre Betriebszeit: Obere Abdeckungen verringern den Verschleiß von Schweißnähten.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Endbreite (mm): 252
    • Länge ("): 12,8
    • Länge (mm): 325,5
    • Stärke ("): 1
    • Stärke (mm): 25,4
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.