302-8992: LÖFFELGRUPPE AD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    302-8992: LÖFFELGRUPPE AD

    Ersatzteilnummer: 302-8992
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    GD-Löffel 1900 mm (75") für 374 Hex

    Dieser Löffel ist die ideale Wahl für Arbeiten in Schmutz, Lehm sowie einer Mischung aus feinem Kies und Schmutz. Diese Löffel sind speziell für Cat-Hydraulikbagger 374 konzipiert und eignen sich insbesondere für Grabarbeiten sowie den Grabenaushub.

    • Breite (mm): 1900
    • Fassungsvermögen (cyd): 5,05
    • Fassungsvermögen (m³): 3,86
    • Gewicht ohne Spitzen (kg): 3565
    • Gewicht ohne Spitzen (lb): 7859
    • Schaufeltyp: GD
    • Zahnhaltergröße: K150
    • Zahnhaltermenge: 5
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.